HÄLT VÖGEL MIT HOCHWERTIGEM PREMIUM-NETZ FERN
Hochwertiges Vogelschutznetz aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) bildet eine zuverlässige Barriere zum langfristigen Ausschluss von Vögeln. Es verhindert, dass Vögel in die geschützten Bereiche eindringen, dort sitzen, nisten oder brüten und trägt so zu saubereren und kontrollierteren Bedingungen bei. Die robuste, geknotete Polyethylen-Konstruktion ist dehnbar und bietet eine Zugfestigkeit von bis zu 243 kg (535 lbs). Dadurch hält sie auch anspruchsvollen Außenbedingungen und größeren Wildtieren wie Rehen, Kojoten und Hunden stand. Das hochwertige Polyethylen-Vogelschutznetz ist ideal für Gewerbe- und Industrieanlagen und in Maschenweiten von 19 mm (3/4″) oder 51 mm (2″) erhältlich.
- Hochwertiges Polyethylen-Netz mit hoher Dichte für lange Haltbarkeit
- Ideal für gewerbliche Vogelabwehrprojekte
- Lässt Licht, Feuchtigkeit und Luftzirkulation durch und hält gleichzeitig unerwünschte Schädlinge fern.
- Installationsberatung inklusive
- Mit einer 10-jährigen Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler.
Bird-X Premium-Vogelschutznetze eignen sich ideal für Bereiche, in denen Vögel nicht geduldet werden sollen. Erhältlich in verschiedenen Größen für unterschiedliche Einsatzorte, verhindern diese Netze, dass unerwünschte Vögel eindringen, sich niederlassen, nisten oder an unerwünschten Stellen nisten. Die Experten von Bird-X beraten Sie gerne kostenlos telefonisch bei der Installation oder empfehlen Ihnen einen Installateur in Ihrer Nähe. Bei fachgerechter Montage ist das Netz unauffällig und aus der Ferne kaum sichtbar.