Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
    BMI

    Siplast Primer Elastomeric bitumen primer

    Google-Übersetzung,

    Elastomere Bitumengrundierung.

    • Lösungsmittelfrei (VOC), umweltfreundlich, empfohlen für den Innenbereich.
    • Lösemittelbasierte, schnelltrocknende Bitumen-Elastomergrundierung für alle Arten von Untergründen und Decks (Beton, Holz) im Hoch- und Tiefbau (Brückenabdichtung).
    Spezifikation
    • MAIN USES

      • Solvent free and odourless primer for all types of substrates (concrete, wood).
      • No emission of VOC. 
      • To be used under all types of Siplast systems (torched, self-adhesive, bonded with hot bitumen).
      • Its solvent-free composition suits with all building works complying with environmental-friendly standards.

      DESCRIPTION

      • Solvent free, environmental-friendly, quick-drying and odourless primer.
      • Caution: store Eco Activ Primer out of frost.

      APPLICATIONS

      • Apply by brush, roller or spraying devices. 
      • Consumption rate :100 gr/m2 to 350 gr/m2 depending on the porosity and type of substrate.
      • Use Eco-Activ Primer before the expiration date mentioned on the can at a temperature of the substrate > 5°C and in normal hygrometric conditions (<70% HR) in order to ensure correct drying. In hot climates, spray the substrate with cool and clean water or wipe with wet cloth.
      • Clean tools with water after use and before the primer gets dry.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSiplast-Primer
    • ProduktfamilieFLAT ROOF
    • ProduktgruppePRIMER
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)0.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Klassifizierung07 13 00
    • Format2014TitelSheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13
    • OmniClassTitelSheet Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit