Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DELTA®-TERRAXX - Schutz- und Dränbahn. 9 mm
DELTA®-TERRAXX - Schutz- und Dränbahn. 9 mm
DELTA®-TERRAXX - Schutz- und Dränbahn. 9 mm
DELTA®-TERRAXX - Schutz- und Dränbahn. 9 mm
DELTA®-TERRAXX - Schutz- und Dränbahn. 9 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-TERRAXX - Schutz- und Dränbahn. 9 mm

    Schutz- und Dränsystem für druckbelastbare senkrechte und horizontale Untergründe entsprechend DIN 18533 und DIN 4095. Die Noppenbahn wirkt als vollflächige Dränschicht: Das aufgeschweißte druck- und filterstabile Geotextil verhindert sicher das Zuschlämmen der Noppenstruktur. Die Bahn schützt Perimeterdämmplatten vor Feuchtigkeit und sichert so deren Dämmwert. Sie ist frei von Recyclingmaterial, trägt das Kennzeichen CE 0799-CPD-13 und ist konform den Anforderungen der EN 13252. DELTA-TERRAXX hat mit 400 kN pro Quadratmeter eine hohe Druckfestigkeit und kann bis zu Einbautiefen von 10 m sowie auch bei extremen Wasseranfall verwendet werden. Die Bahn ist absolut verrottungssicher und wirkt als zuverlässige Methangas- sowie Radon-Dränung. Geprüfte Langzeitbeständigkeit von 100 Jahren!
    Spezifikation
    • Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Noppenhöhe: ca. 9 mm Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m² Luftvolumen zwischen den Noppen: ca. 7,9 l/m² Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C Rollenmaß: ca. 12,5 m x 2,4 m Geokomposit zur Anwendung in Dränanlagen: D + F Zugfestigkeit: MD 14,2 bzw. CMD 14,3 kN/m, EN ISO 10319 Durchschlagverhalten: 40 mm, EN 918 Charakteristische Öffnungsweite: 150 μm, EN ISO 12956 Wasserdurchlässigkeit: 8•10-²m/s, EN ISO 11058 Wasserduchlässigkeit innerhalb der Ebene: 3,1 · 10-³ m²/s bei 20 kN/m², EN ISO 12958 Beständigkeit: Innerhalb von 2 Wochen nach Einbau abzudecken. Beständig für 25 Jahre in natürlichen Böden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur < 25 °C.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermat_delta-terraxx_drainage-layer-9mm
    • ProduktfamilieBasement
    • ProduktgruppeDrainage layer
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12500
    • Breite (mm)2400
    • Tiefe (mm)9
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage layer corrugated boards
    • Klassifizierung32 11 23.23
    • Format2014TitelBase Course Drainage Layers
    • OmniClassNummer23-11 13 11 27
    • OmniClassTitelGeotextile Subsurface Drainage Filtration
    • CSIUniFormatIICodeA2020
    • CSIUniFormatIITitleBasement Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit