Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
Membrane BMI System Teranap JS
    BMI

    Membrane BMI System Teranap JS

    Google-Übersetzung,

    Das Abdichtungssystem Teranap JS Underground Works ist Teil der Bitumen-Geomembran-Abdichtungsreihe. Imprägnierung von unterirdischen Arbeiten Schneiden und Abdecken von Gräben, strukturellen Flößen und Wänden

    Spezifikation
    • Uses:

      • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure.
      • Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. 
      • Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTeranap-JS
    • ProduktfamilieFLAT ROOF
    • ProduktgruppeWATERPROOFING
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)8000
    Verwandt
    • HauptmaterialBitumen
    • Sekundär MaterialPolyester
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Klassifizierung07 13 00
    • Format2014TitelSheet Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17 13
    • OmniClassTitelSheet Waterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Portugal
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit