Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
    BMI

    Logica Lusa roof tile

    3.8 von 5 Sternen3.8(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Eine hochwertige Fliese mit harmonischen Linien. Seine klaren Linien, kombiniert mit hervorragender Qualität, machen diese Fliese zu einem Beispiel für Schönheit und Langlebigkeit. Lógica® Lusa ist eine ausgezeichnete Fliese. Seine harmonische Linienführung, gepaart mit seiner unerschöpflichen Qualität, machen es perfekt, um das dahinter stehende Ziel von Schönheit und Langlebigkeit zu erfüllen. Lógica® Lusa wird auf der Ober- und Unterseite in Gipsformen gepresst, die ihm ein makelloses Aussehen verleihen. Es wird bei hohen Temperaturen gebrannt, was den Absorptionsgrad reduziert und eine einzigartige Dichtheit ermöglicht. Lógica® Lusa ist in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    Spezifikation
    • Batten guage 380 mm (Red) Batten gauge 375 mm (Other colours) Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Other colours) Average coverage 217 mm +/- 1 mm Units per m2 - 12 Weight per m2 ± 43,8 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlogica-lusa
    • ProduktfamilieTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • ProduktgruppeTEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)273
    • Tiefe (mm)451
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inPortugal
    • Nettogewicht (kg)3.85
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 14
    • Format2014TitelCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 21
    • OmniClassTitelCeramic Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit