Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
    BMI

    Duna roof tile

    3.4 von 5 Sternen3.4(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Der Dachziegel, der Ihre schönsten Projekte abrundet. Doppelte Überlappung, doppelte Verriegelung. Der neue Stülpdachziegel mit Doppelwellenprofil lässt sich einfach auf dem Dach montieren, da er über klar definierte Bereiche zum Ineinandergreifen und ein zurückgesetztes Profil verfügt, um eine korrekte Montage zwischen den Dachziegeln zu gewährleisten
    Spezifikation
    • Batten guage 395 ± 4mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 285 mm Average coverage 237 mm ± 3 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 40,1 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduna
    • ProduktfamilieTEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
    • ProduktgruppeTEJA CERÁMICA MIXTA
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-12-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)285
    • Tiefe (mm)454
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 14
    • Format2014TitelCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 21
    • OmniClassTitelCeramic Roof Tiles
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit