Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    Google-Übersetzung,

    Das Advanced Contour Roof System von BMI Monier Malaysia bietet ein zeitgemäßes Aussehen, während sein Kilat Tech ein glänzendes und glänzendes Finish verleiht, das Sie sich wünschen.

    Spezifikation
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeradvanced-contour_7780053_my
    • ProduktfamiliePitched Roof Tile System
    • ProduktgruppeAdvanced Contour
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)73
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Hergestellt inMalaysia
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConcrete interlocking tiles
    • Klassifizierung07 32 16
    • Format2014TitelConcrete Roof Tiles
    • OmniClassNummer23-13 39 17 13
    • OmniClassTitelConcrete Roof Tiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Malaysia