Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PACK
PACK
PACK
PACK
PACK
PACK
PACK
PACK
    BMP Europe
    Archiviert

    PACK

    PACK door is a fold up door composed by perimeter self-supporting frame in galvanized steel and a PVC curtain reinforced with horizontal steel bars to assure a wind resistance up to 160 Km/h. Curtain is lifted by strong belts and collected on top. The patented conical guides give to the PACK a low air permeability and a good performance in case of high wind load. Studied for heavy industry too is suitable for all kind of industries. Perfect for internal and external applications, for big openings and designed for a long life. PACK is the right solution in case of strong wind and depressions.

    Spezifikation
    • FEATURES

      Maximum dimensions:
      W 20.000 mm x H 15.000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 1 m/s
      Closing speed 1 m/s

      Wind resistance:
      Standard Class 2 up to 35 m² further on project till Class 4

      Structure:
      Self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel
       Stainless Steel 441/304/316

      Telo:
      Standard: 
      PVC curtain fabric 900 gr/m²

      Optional: 
      Insulated 3 mm
      Insulated 7 mm
      Translucent 35/40%
      FDA (white)
      Antistatic

      Control panel:
      Standard: Powder coated Steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel
      PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Contactors
      Thermail modular protection
      Power supply 3-ph, 3-230V
      Power supply 3-ph, 3-400V
      Star/Stop Button
      Emergency stop button
      IP rating for motor and control panel IP54

      Safeties:
      Standard: Photocells set IP65
      WiFi safety edge IP65
      Optional: 
      Multi ray light curtain barrier H2500 IP67

      Emergency opening:
      Standard: 
      Hand crank
      Optional: 
      Counterweight system
      Chain system 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPACK
    • ProduktfamilieDoors / Industrial
    • ProduktgruppeFold-up doors - Megaimpack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameRolling doors
    • UNSPSCCode30171503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 11 16
    • Format2014TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 45 17
    • OmniClassTitelRapid Opening Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit