Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Single Swing (Energy Saver) Cold Storage Door

Single Swing (Energy Saver) Cold Storage Door

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die FRANK Energiespartür wird in Gebäuden mit strengen Klimaanforderungen für den Personen- und Hubwagenverkehr eingesetzt. Sie eignet sich für Kühlräume, Gefrierschränke und Klimaprüfkammern. Die Tür verfügt über eine 5 cm dicke, vor Ort ausgeschäumte Außenüberlappung und eine flache Innenkonstruktion. Die Beschläge verbessern die Isoliereigenschaften zusätzlich durch mechanische Kompression der Dichtung. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Tür sind vielfältig.

Spezifikation
  • Standard Features

    Panel

    • No Wood Construction
    • 24 Gauge Metal Skins
    • .040 Embossed Aluminum Skins
    • Robust Extruded Aluminum Sub-frame


    Insulation

    • At Least 4” Thick, R32 Foamed In Place Polyurethane
    • Panel Mounted Gasket


    Hardware

    • Bullet Hinge
    • Rotary Compression Latch
    • Cylinder Lock
    • Integrated Inside Release
    • Available with No Exterior Hardware


    Side Casings and Header

    • Insulated Extruded Aluminum
    • Sweep Bottom or High Sill


    Freezer Doors

    • Three Sided Heat in the Frame
    • Heat Radiating Bottom Door Pan
    • Door Panel Heat
    • Protected Heat Chase
    • U.L. Listed Heaters
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfrankdoor-ess1
  • ProduktfamilieCold Storage Doors
  • ProduktgruppeSwing Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-06-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
  • Klassifizierung08 34 13
  • Format2014TitelCold Storage Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 37 11
  • OmniClassTitelCold Storage Doors
  • CSIUniFormatIICodeC1020
  • CSIUniFormatIITitleInterior Doors