Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bobles Elephant
Bobles

Bobles Elephant

Google-Übersetzung,
Der Elefant hat eine Schaukelfunktion, bei der das Kind beim Sitzen gefordert und angeregt wird. Später kann das Kind auf den Füßen des Elefanten stehen, was das Gleichgewicht des Kindes im Stehen herausfordert. Auch zum Liegen ist der Elephant gut geeignet – sowohl in Bauchlage als auch in Rückenlage. Nicht zuletzt ist er rein funktional ein toller Stuhl zum Sitzen – sowohl für das Kind als auch für seine Eltern.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerElephant
  • ProduktfamilieKIds furniture
  • ProduktgruppeTumbling Animals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-12-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)310
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialSchaumstoff
  • Sekundär MaterialSchaumstoff
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit