Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
21-Series Design
Bocci

21-Series Design

4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
21.1 ist ein einzelner 21-Anhänger, der an einem runden Baldachin aufgehängt ist. Der Anhänger ist so konzipiert, dass er entweder alleine oder mit einer Gruppe von 21,1 Kronleuchtern aufgehängt werden kann. Einzelne Anhänger können verwendet werden, um Bereiche eines Raums hervorzuheben, oder in zufälligen Gruppierungen einen stimmungsvollen Kronleuchter bilden. Inspiriert von der sporadischen, vielleicht disharmonischen Anordnung von Seepocken auf einer Felsoberfläche, wird die 21 aus dünnen Porzellanplatten hergestellt, die um trompetenförmige Diffusoren aus satiniertem Borosilikatglas gewickelt sind. Jeder Diffusor enthält eine Niederspannungslampe (12 V, 20 W Xenon). Zwischen dem organisch verteilten weichen Licht, das durch die durchscheinende weiße Porzellanhaut fällt, und dem scharfen, klaren Licht, das durch den Diffusor aus Borosilikatglas fällt, entsteht ein starker Kontrast.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21
  • ProduktfamilieElectrical equipment
  • ProduktgruppeCeiling lamps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit