Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

2/PP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" CABINET

Google-Übersetzung,
FEUERWEHRSCHLAUCHSYSTEM FÜR DEN FEUERWEHREINSATZ DN 70 - FÜR SÄULENHYDRANT - "Poly Line" SCHRANK
Spezifikation
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Poly Line" DN 70 steel cabinet with polycarbonate door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-2-pp-sistema-servizio-soprasuolo-poly
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit