Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Crown Fire Extinguisher Cabinet

Crown Fire Extinguisher Cabinet

4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das architektonische, konvexe, durchsichtige „Blasen“-Fenster aus Kunststoff ist das Markenzeichen des Crown-Feuerlöscherschranks. Dieses ultrapraktische Design bietet eine 180-Grad-Sichtbarkeit zur schnellen Identifizierung des Feuerlöschers. Das flache Design des Crown ist auch ideal für moderne Strukturen mit begrenzter Wandtiefe.

Merkmale
  • Stylische Bubble-Tür
  • Acryl Plexiglas
  • ADA-konform

Feuerlöscher separat erhältlich.

Spezifikation
  • Model: BFC-73 Material: Steel, Aluminum, Stainless Steel, Brass Door: Full Bubble with Catch or Full Bubble with Scored Acrylic Insert and Trip Lever Cylinder Lock Mounting: Recessed, Semi-Recessed, Surface or Trimless Size: Determined by the fire extinguisher size and available wall depth Warranty: 5 years Options: Locks, Glazing, Lettering, Fire-Rated, Rolled Radius Frame, Polyester Finish
Technische Spezifikation
  • Referenznummercrown-fire-extinguisher-cabinet
  • ProduktfamilieFire Extinguishers
  • ProduktgruppeFire Safety
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA