Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
80/P SWINGING FIRE HOSE REEL SLIMMY “Murano Collection Slimmy”

80/P SWINGING FIRE HOSE REEL SLIMMY “Murano Collection Slimmy”

Google-Übersetzung,
SCHWENKBARER FEUERWEHRSCHLAUCHAUFROLLER FÜR DIE WAND- ODER VERTIEFTE INSTALLATION „Murano Collection Slimmy“ EN 671-1 – CE-GEKENNZEICHNET
Spezifikation
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR WALL OR RECESSED INSTALLATION “Murano Collection Slimmy” EN 671-1 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Slimmy” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Cabinet dimensions: 650 x 650 x 180 mm with reel diameter 535 mm for hoses 15 and 20 m length; 720 x 720 x 180 mm with reel diameter 600 mm for hoses 25 and 30 m length. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame. Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerart-80-p-naspo-murano-collection-slimmy
  • ProduktfamilieFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • ProduktgruppeHose reels / Naspi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit