Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BoeroHP Brillante
Boero

BoeroHP Brillante

Google-Übersetzung,

HOCHLEISTUNGS-EINKOMPONENTEN-ALKYD-URETHAN-GLANZLACK AUF WASSERBASIS FÜR INNEN UND AUSSEN

Dieser innovative Hochleistungslack auf Wasserbasis mit innovativen Bindemitteln auf Polyurethanbasis bietet eine hervorragende Elastizität und Witterungsbeständigkeit, kombiniert mit den Vorteilen der Beständigkeit gegen Kratzer, Oberflächenabnutzung und Handabdrücke, die typischerweise von Urethanharzen geboten werden.

Ein geruchsarmes Produkt, das sich auch perfekt für den Innenbereich eignet, mit einer geringeren Vergilbungsneigung, einer ähnlichen Füllkraft und Fülle wie ein herkömmlicher Lack auf Lösungsmittelbasis, einem hervorragenden Verlauf für eine einfache Anwendung und einer hohen Deckkraft, wodurch es ideal für die Veredelung von Türen ist. Fenster, Kleinmöbel und entsprechend vorbereitete Holz-, Metall- (auch Heizkörper) und Kunststoffoberflächen.

Keine Blockierungsmittel und eine hohe Oberflächenhärte bedeuten, dass Oberflächen bereits wenige Stunden nach dem Auftragen kratzfest, schmutzabweisend und handabriebfest sind, was die Zeit bis zur Wiederverwendung von Gegenständen und Produkten verkürzt.

Spezifikation
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBoeroHP-Brillante
  • ProduktfamilieWater based enamel
  • ProduktgruppeBoeroHP Brillante
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_20_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPainting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien