Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnum satinato
Boero

Magnum satinato

Google-Übersetzung,

SATINIERTER, VERGELBUNGSFREIER WASSERANLACK MIT HACCP-ZERTIFIZIERUNG

Satinierter, nicht vergilbender Zahnschmelz. Magnum-Email lässt sich einfach und sauber auftragen, da es nicht tropft oder verläuft und mit Wasser verdünnt wird, das auch zum Waschen von Werkzeugen nach Gebrauch verwendet wird. Geeignet zum Auftragen auf alle entsprechend vorbereiteten Untergründe (Eisen, Holz, Mauerwerk, Faserzement, PVC, verzinktes Blech etc.).

Ideal für den Baumarkt und besonders für die Anwendung im Wohnbereich, da geruchsneutral. Die Anwendung auf Wänden erzeugt ein super abwaschbares, samtiges Finish, das besonders attraktiv ist. Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit Lebensmittelprodukten gemäß der Norm UNI 11021-2002 zur HACCP-Methodik (Prüfbericht der Universität Sacro Cuore, Piacenza).

Spezifikation
  • Water based enamel. Please see Italian version for full specification.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMagnum-satinato
  • ProduktfamilieWater based enamel
  • ProduktgruppeMagnum satinato
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEmaille
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_20_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPainting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien