KALIUM-POLYSILIKAT ANTI-ALGEN FARBE FÜR AUSSENBEREICHE MIT ORGANISCHEN STABILISATOREN
Silnovo entspricht der Norm DIN 4108-3 zum Fassadenschutz und der DIN 18363, wonach ein Produkt als „mineralisch“ bezeichnet werden kann, wenn es weniger als 5 % organische Stoffe enthält. Wie traditionelle Mineralprodukte hat Silnovo eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, aber als Ergebnis der Entwicklung der APS-Technologie hat es auch eine geringe Wasseraufnahme.
Entspricht den Normen EN 15457 (Widerstand gegen Pilzbefall) und EN 15458 (Widerstand gegen Algen) durch spezielle Additive, die die Folie vor Schimmel und Flechten schützen. Kann auf allen Arten von Untergründen aufgetragen werden, auch wenn diese zuvor mit synthetischen oder Dispersionsfarben behandelt wurden.
Silnovo ist eines der am meisten empfohlenen Produkte zur Verwendung bei der Restaurierung von historischen Gebäuden und Gebäuden von großem künstlerischen und architektonischen Wert. Kann verwendet werden, um erstklassige dekorative Effekte wie Verglasung und Ausfransung zu erzielen, sowie Festigkeit und Haltbarkeit zu verleihen.
Farben, die nicht zur Verwendung als Isolierbeschichtungen empfohlen werden:
I COLORI STORICI DELL’EDILIZIA STORICA E MODERNA 1
B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B260 B268 B269 B270 B271 B272 B279 B281 B282 B285
I COLORI STORICI DELL’EDILIZIA STORICA E MODERNA 2
B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Italien |