Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uviflex Pittura
Boero

Uviflex Pittura

Google-Übersetzung,

Elastomere Anti-Algen-Ausrüstung auf Basis von Acrylcopolymeren und ausgewählten Feinzuschlägen.

Durch die besondere Zusammensetzung des Bindemittels findet eine doppelte Vernetzung statt:
eine durch UV-Strahlen induzierte Oberfläche, die dem Produkt eine hervorragende Wasserabweisung und geringe Schmutzaufnahme verleiht, und eine Chemie (in der Tiefe), die dem Produkt die für Elastomerprodukte typischen Eigenschaften der Elastizität auch bei niedrigen Temperaturen verleiht.
Geeignet für den Schutz und die Abdichtung von neuen oder renovierten Gebäuden und Gebäuden
in Stahlbeton deckt und widersteht er Rissen, auch dynamischen, bis zu 300 μ.
Entspricht den Normen EN 15457 (Widerstand gegen Pilzbefall), EN15458 (Widerstand gegen Algenbewuchs) aufgrund des Vorhandenseins spezieller Zusatzstoffe, die die Folie vor dem Angriff von Schimmelpilzen, Flechten usw. schützen.
Einfach aufzutragendes Produkt, das sich durch hervorragende Deckkraft auszeichnet.
Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse.

Farben, die nicht zur Verwendung als Isolierbeschichtungen empfohlen werden:

DIE HISTORISCHEN FARBEN HISTORISCHER UND MODERNER GEBÄUDE 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B25 B25 B25

DIE HISTORISCHEN FARBEN HISTORISCHER UND MODERNER GEBÄUDE 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Spezifikation
  • Anti-algae elastomeric paint . Please see Italian version for full specification.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerUviflex-Pittura
  • ProduktfamilieAnti-algae elastomeric paint
  • ProduktgruppeUviflex Pittura
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLack
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
  • UNSPSCNamePaint filters
  • UNSPSCCode40161524
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_20_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPainting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien