Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists
ALLJOIST® Series I-Joists

    ALLJOIST® Series I-Joists

    4.4 von 5 Sternen4.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die I-Träger der ALLJOIST®-Serie verfügen über massiv gesägte Flansche, bewährtes Stegmaterial und zugelassene Konstruktionsklebstoffe.
    Diese Balken wurden entwickelt, um unseren Kunden hochwertige und leistungsstarke Boden- und Dachsysteme zu bieten, die preislich mit herkömmlichen Baumaterialien konkurrenzfähig sind. Die in Kanada hergestellte ALLJOIST®-Serie mit breitem Flansch ist im gesamten Osten der USA erhältlich.
    Merkmale und Vorteile:
    • Garantie – Schafft Vertrauen in das Produkt, den Bauunternehmer und SIE!
    • Geringes Gewicht – einfachere Handhabung; schneller Aufbau; niedrigere Arbeitskosten
    • Erhältlich in langen Längen – einfachere Boden-/Dachkonstruktionen; erhöht die Bodenleistung und die Erdbebensicherheit
    • Abgerundete Kanten – weniger Splitter, wodurch schmerzhafte und zeitraubende Verletzungen vermieden werden.
    • 1-1/2" vorgestanzte Ausbrechöffnungen – Die Verkabelung kann durch den Steg geführt werden; schnellere Montage, geringere Arbeitskosten; ermöglicht Luftzirkulation über der Isolierung
    • Durchbrüche im Gewebe zulässig – Verkabelung, Heizung/Klima/Lüftung, Sanitärinstallationen und andere große Öffnungen können durch das Gewebe geführt werden; keine unansehnlichen Dachuntersichten
    • Sauberes Erscheinungsbild – gefällt dem Gebäudeeigentümer und lässt den Bauherrn gut dastehen.
    • Vor Ort mit Schreinerwerkzeugen anpassbar – Schnelle und einfache Anpassung direkt auf der Baustelle ohne Spezialkenntnisse oder Werkzeuge
    • Steifere – ebenere und leisere Böden
    • Umweltfreundlich – Verwendet nur die Hälfte der Holzfasern von herkömmlichem Schnittholz (integriert „grün“ in das Produkt).
    Spezifikation
    • Applications: Floor and Roof

      Flange Thickness (in.): 1.5

      Flange Width (in.): 2.5 | 3.5

      Joist Depths (in.): 9.25 | 9.5 | 11.25 | 11.875 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24

      Material: Solid Sawn Flange With OSB Web

      Availability: US and Canada

      Keywords: Boise Cascade, Boise, I-joist, Ijoist, joist, Engineered Wood, EWP, truss, rafter, wood, AJS, BCI, TJI 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerboise09
    • ProduktfamilieWood I Joists
    • ProduktgruppeALLJoist
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-02-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Träger und Unterzüge
    • IFCClassificationBauglied
    • UNSPSCNameWood joists
    • UNSPSCCode30103607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_08_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural wood-composite I-joists
    • Klassifizierung06 17 33
    • Format2014TitelWood I-Joists
    • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClassTitelEngineered Wood Products
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA