Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists

    Eastern BCI® Joists

    Google-Übersetzung,
    BCI®-Träger sind speziell konstruierte I-Träger mit Flanschen aus VERSA-LAM®-Furnierschichtholz und einem revolutionären Flanschprofil, das hervorragende Festigkeit und Haltbarkeit bietet.
    Unsere aktuellen Serien verfügen über breitere Flansche, die aufgrund ihrer breiten Nagelfläche das Arbeiten auf der Baustelle noch einfacher machen. Diese Balken sind von Stück zu Stück konsistent, leichter und stärker als herkömmliches Bauholz, einfacher zu handhaben und schneller zu installieren. BCI®-Balken helfen dabei, Fußböden eben und Häuser rechtwinklig zu halten, beschleunigen die Endbearbeitung mit weniger Problemen und sind leicht verfügbar.
    Funktionen und Vorteile:
    • Garantie – schafft Vertrauen in das Produkt, den Erbauer und SIE!
    • Geringes Gewicht – einfacher zu handhaben; schneller Aufbau; niedrigere Arbeitskosten
    • Erhältlich in langen Längen – Einfachere Boden-/Dachlayouts; erhöht die Leistung des Bodens und die seismische Widerstandsfähigkeit
    • Leichtere Kanten - Weniger Splitter, wodurch schmerzhafte, zeitraubende Verletzungen vermieden werden
    • 1-1/2" vorgestanzte Aussparungen – Kabel können durch den Steg geführt werden; schnellerer Aufbau, geringere Arbeitskosten; ermöglicht Luftstrom über der Isolierung
    • Löcher im Netz erlaubt – Kabel, HVAC, Sanitär und andere große Löcher können durch das Netz geführt werden; keine unansehnlichen Untersichten
    • Sauberes Erscheinungsbild – gefällt dem Besitzer der Struktur, was den Bauherrn gut aussehen lässt
    • Vor Ort mit Tischlerwerkzeugen zuschneidbar - Schnelle, einfache Baustellenmodifikation ohne spezielle Fähigkeiten oder Werkzeuge
    • Steifer - Flachere und leisere Böden
    • Umweltfreundlich – Verwendet die Hälfte der Holzfasern von Massivholz (eingebaut „grün“ in das Produkt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerboise10
    • ProduktfamilieWood I Joists
    • ProduktgruppeEastern BCI Joists
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-02-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Träger und Unterzüge
    • IFCClassificationBauglied
    • UNSPSCNameWood joists
    • UNSPSCCode30103607
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_85_08_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural wood-composite I-joists
    • Klassifizierung06 17 33
    • Format2014TitelWood I-Joists
    • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClassTitelEngineered Wood Products
    • CSIUniFormatIICodeC10
    • CSIUniFormatIITitleINTERIOR CONSTRUCTION

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA