Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
Graphic Tan
    Bolon

    Graphic Tan

    Google-Übersetzung,

    Ein aufsehenerregendes warmes Braun, das Luxus vermittelt. Dieses diskrete Muster hat die Fähigkeit, sich einzufügen, ohne jemals gewöhnlich zu sein.

    Graphic ist eine Kollektion aus vier raffinierten Mustern in verschiedenen eleganten und zeitlosen Farben. Echte Klassiker, die nie gewöhnlich sind. Die Kollektion ist ideal für hochwertige Innenräume, die sowohl Raffinesse als auch Haltbarkeit gegen Abnutzung erfordern.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER

      116455

      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  116457
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGraphic-tan
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeGraphic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit