Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
Silence Illuminate
    Bolon

    Silence Illuminate

    Google-Übersetzung,

    Weicher, strukturierter Bodenbelag in Blau, inspiriert von Natur, Textilien und Parkett. Beeinflusst von historischen Textilien und klassischen, traditionellen Holzparkettmustern verleiht eine einzigartige Webtechnik auffällige Tiefe und Struktur und erzeugt atemberaubende 3D-Effekte und verspielte Lichtreflexionen.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106065
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103707
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSilence-illuminate
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeSilence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit