Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
BKB Sisal Dune
    Bolon

    BKB Sisal Dune

    Google-Übersetzung,

    Dieser von Sisalmatten inspirierte Bodenbelag in Sandbeige besticht durch seine weiche, strukturierte und dennoch strapazierfähige Haptik. Mit seinem klassischen, stilvollen Muster und der angenehm weichen, textilen Haptik ist er die ideale Bodenlösung für Büros, Hotels und viele weitere Räumlichkeiten. Die Kollektion wird aus gefaltetem Garn gewebt und weist eine Abriebfestigkeitsklasse von 32 auf.

    Bitte beachten Sie, dass die Farben aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts in den CAD-Bildern möglicherweise nicht exakt wiedergegeben werden . Wir empfehlen Ihnen, ein Muster zu bestellen, um die Farben in ihrer vollen Pracht zu erleben .

    Gewebte Design-Fußböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER118981
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  118993
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbkb-sisal-dune
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeBKB
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring