Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
Elements Tweed
    Bolon

    Elements Tweed

    Google-Übersetzung,

    Elements ist eine diskrete Kollektion, die sich durch warme Farbtöne und nachhaltige Werte auszeichnet. Tweed mit seinem gewebten Look hebt natürliche Farbtöne hervor, die von taktilen, lebendigen Materialien wie Stein, Holz und Textilien inspiriert sind. Die Ergebnisse schaffen innere Harmonie und ästhetisches Gleichgewicht, das wir fast so stark spüren, wie wir es sehen.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER117483
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  117485
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING  Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelements-tweed
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeElements
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameAccess flooring
    • UNSPSCCode30161717
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit