Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
Emerge Drift
    Bolon

    Emerge Drift

    Google-Übersetzung,

    Schwimmendes Treibholz in einem Fluss mit schimmernden Brauntönen. Manchmal enthüllt es seinen geheimen rosigen Farbton. Diese dunklere neue Neutralfarbe flirtet auch mit der Schwärze in den Schatten.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER112003
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,4 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  112015
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummeremerge-drift
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEmerge
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-11
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor