Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Graphic Duo Beige
Graphic Duo Beige
Graphic Duo Beige
Graphic Duo Beige
    Bolon

    Graphic Duo Beige

    Google-Übersetzung,

    Duo in zartem Beige lässt Wünsche wahr werden, da es sowohl hell als auch für gewerbliche Räume geeignet ist. Dieses universelle Muster ist so zeitlos, dass wir behaupten, es wird nie aus der Mode kommen.

    Graphic ist eine Kollektion aus vier raffinierten Mustern in verschiedenen eleganten und zeitlosen Farben. Echte Klassiker, die nie gewöhnlich sind. Die Kollektion ist ideal für hochwertige Innenräume, die sowohl Raffinesse als auch Haltbarkeit gegen Abnutzung erfordern.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER116645
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGraphic-duo-beige
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeGraphic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit