Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
Graphic Duo Cinnamon
    Bolon

    Graphic Duo Cinnamon

    Google-Übersetzung,

    Das Duo in Zimt ist die perfekte Kombination aus Eleganz und einem Hauch Extravaganz. Dieses universelle Muster ist so zeitlos, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass es niemals aus der Mode kommen wird.

    Graphic ist eine Kollektion aus vier raffinierten Mustern in verschiedenen eleganten und zeitlosen Farben. Wahre Klassiker, die alles andere als gewöhnlich sind. Die Kollektion ist ideal für hochwertige Interieurs, die sowohl Raffinesse als auch Langlebigkeit erfordern.

    Bitte beachten Sie, dass die Farben aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts in den CAD-Bildern möglicherweise nicht exakt wiedergegeben werden . Wir empfehlen Ihnen, ein Muster zu bestellen, um die Farben in ihrer vollen Pracht zu erleben .

    Gewebte Design-Fußböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER116644
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGraphic-duo-cinnamon
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeGraphic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit