Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silence Emotion
Silence Emotion
Silence Emotion
Silence Emotion
Silence Emotion
    Bolon

    Silence Emotion

    Google-Übersetzung,

    Weicher, strukturierter Bodenbelag mit schwarzer Kette und weißen Fäden, inspiriert von der Natur, historischen Textilien und klassischen, traditionellen Holzparkettmustern. Eine einzigartige Webtechnik verleiht dem Bodenbelag Tiefe und Struktur und erzeugt atemberaubende 3D-Effekte und verspielte Lichtreflexe.

    Bitte beachten Sie, dass diese CAD-Bilder aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts die Farben möglicherweise nicht genau wiedergeben . Wir empfehlen, ein Muster zu bestellen, um die Farben voll zu erleben .

    Gewebte Designböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER108026
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  108037
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • Referenznummersilence-emotion
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeSilence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloors
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings