Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Silence Gracious
Silence Gracious
Silence Gracious
Silence Gracious
    Bolon

    Silence Gracious

    Google-Übersetzung,

    Weicher, strukturierter Bodenbelag in Hellbraun, inspiriert von Natur, Textilien und Parkett. Beeinflusst von historischen Textilien und klassischen, traditionellen Holzparkettmustern, verleiht eine einzigartige Webtechnik dem Boden eine faszinierende Tiefe und Struktur und erzeugt beeindruckende 3D-Effekte sowie verspielte Lichtreflexionen.

    Bitte beachten Sie, dass die Farben aufgrund der einzigartigen 3D-Reflexionseigenschaften unseres Produkts in den CAD-Bildern möglicherweise nicht exakt wiedergegeben werden . Wir empfehlen Ihnen, ein Muster zu bestellen, um die Farben in ihrer vollen Pracht zu erleben .

    Gewebte Design-Fußböden/Teppiche.

    Spezifikation
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER106220
      CLASSIFICATION33
      WARRANTY15 years
      WEIGHT KG/SQM3,0 kg/m²
      THICKNESS MM2,5 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  103703
      CLASSIFICATION 33
      WARRANTY 15 years
      WEIGHT KG/SQM4,0 kg/m²
      THICKNESS MM 3,0 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATING Bfl-s1


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSilence-gracious
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeSilence
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameCarpeting
    • UNSPSCCode30161701
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_57_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Klassifizierung09 68 00
    • Format2014TitelCarpeting
    • OmniClassNummer23-15 17 17
    • OmniClassTitelCarpet Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit