Boxicon G3 Kompakt ist eine vollständig in Schweden hergestellte Immobilienbox für den nordischen Markt. Dafür sorgen die patentierte Konstruktion und eine durchdachte Logistik
Durch die patentierte Konstruktion enthält die Box weniger Blech bei erhöhter Qualität und geringerer Umweltbelastung. Dieser Briefkasten wird von Byggvarubedomningen empfohlen, er verfügt über Sundahus-Klasse A und EPD.
Boxicon G3 Kompakt ist von Rise (SP) für die Postzustellung im Innen- und Außenbereich zugelassen. Zugelassen für Sicherheitsklasse 2 gemäß SS-EN 13724 und Sicherheitsklasse/Schutzklasse 2 gemäß FFF. Verfügbar in den Postfächern der Versionen 2–18. Praktische Namensmarkierung im Regal. Im Lieferumfang sind immer rote und grüne Werbeschilder sowie kleine Schlösser mit drei Schlüsseln für jedes Fach enthalten.
Alternativ kann der Briefkasten mit einem digitalen Namensschild und elektronischen Schlössern ausgestattet werden. Anschließend kann der Briefkasten zum Empfang von Paketen genutzt und die Fächer mit der App geöffnet werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Finnland |
Norwegen |
Schweden |