Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    Google-Übersetzung,

    Diese durch die Wand geführte Paketablage schafft einen sicheren Raum für Paketlieferungen und verwaltet die gängigsten versendeten Kartons.

    Spezifikation
    • Features:

      • The 14 x 28-inch wall opening and roller bottom door will move packages through walls with ease
      • K-Flex 2 inch Insulated door helps maintain heating and cooling efficiencies
      • 4-6 digit keypad controller unlocks the door, just enter the code, open the door and then place packages in
      • Top Quality Stainless Steel electronic rotary latch secures the door
      • Works great in combination with our 3-foot conveyor ramp
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbox-gobbler-1428-package-only-wall-insert
    • ProduktfamilieWall Inserts
    • ProduktgruppeBox Gobblers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)51.25
    • Breite (Inches)21.75
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Briefkästen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit