Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-160
BP2

Trapezoidal Sheet T-160

Google-Übersetzung,

Das T-160 ist ein hochstrukturelles Profil mit hoher Festigkeit. Es wird hauptsächlich für Konstruktionen mit großer Spannweite zwischen den Trägern empfohlen. Seine Festigkeit ermöglicht es, den Abstand zwischen den Stützpunkten zu vergrößern und gleichzeitig die erforderlichen Parameter für die Übertragung der in der Konstruktion erforderlichen Lasten beizubehalten.

Spezifikation
  • Effective width: 750 mm
    Total width: 790 mm
    Max recommended sheet length: 14 000 mm
    Thickness: 0,75 - 1,5 mm
    Height profile: 161 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-160
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)161
  • Breite (mm)790
  • Tiefe (mm)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit