Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trapezoidal Sheet T-200
BP2

Trapezoidal Sheet T-200

Google-Übersetzung,

Das T-200 ist ein hochstrukturelles Profil mit hoher Festigkeit. Dadurch kann der Abstand zwischen den Stützpunkten vergrößert werden, während die erforderlichen Parameter für die Übertragung der in der Konstruktion erforderlichen Lasten beibehalten werden. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Höhe eine Spannweite von bis zu 12 m unter Beibehaltung der erforderlichen Durchbiegung.

Spezifikation
  • Effective width: 840 mm
    Total width: 883 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,75-1,50 mm
    Height profile: 200 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertrapezoidal-sheet-t-200
  • ProduktfamilieTRAPEZOIDAL SHEETS
  • ProduktgruppeTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)883
  • Tiefe (mm)1.5
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit