Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

NB-COMP-2A-06 (CE-Kompositpanel och Absorbent)

Google-Übersetzung,

NB-COMP-2A-06 ist ein CE-gekennzeichneter , reflektierender KOMPOSIT-Lärmschutz

Spezifikation
  • NB-COMP-2A-06 är en CE-märkt, reflekterande KOMPOSIT-bullerskärm i säkerhetsklass S2 gjord av värmebehandlat trä med ett ”skinn”
    som har mycket hög slitstyrka samt 22% högre hållfasthet än vanligt trä. med spontad kompositpanel mot hussidan och absorberande material mot vägsidan. Absorption: -Kategori A3 (uppmät 11dB)– Ljudisolering:-Kategori B3 (uppmät 31dB) 

    Bullerplank Bullerskärm Bullerskyddsskärm Bulleravgränsare Ljudskärm Tillfälliga plank Trafikskärm Tågskärm Road  Railway Noise Barrier Sound inhängnad arbetsplats planking palin boarding hoarding temporary fence railing enclosure inclosure,

        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerNB-COMP-2A-06
        • ProduktfamilieAbsorbent Noise Barriers
        • ProduktgruppeComposite
        • TypBaumaterial
        • Veröffentlichungsdatum2021-06-30
        • Editionsnummer1
        • Höhe (mm)2500
        • Breite (mm)3000
        • Tiefe (mm)164
        Verwandt
        • HauptmaterialComposite
        • Sekundär MaterialMineralwolle
        • Entwickelt inSchweden
        • Hergestellt inLitauen
        • Nettogewicht (kg)600
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör

        Verfügbarkeit in den Regionen

        Europa
        Schweden
        BIMobject-Produktbibliothek

        Design App für Revit

        Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit