Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gabions Wandverkleidung
MUROXS

Gabions Wandverkleidung

Google-Übersetzung,

Gabionen für hinterlüftete Fassadenverkleidung, 10–15 cm dick, aufgehängt an einem feuerverzinkten S-235-Blechrahmen. Ermöglicht die Kombination von Materialien, Texturen und Dichten innerhalb derselben Wand.

Spezifikation
    • Pre-assembled gabion with dimensions 99.5 x 14.5 x 49 cm
    • Filled on the ground and hung on a tested profiling system that attaches directly to the reinforced concrete wall
    • The entire wall cladding system has a construction depth of only 16.5 cm
    • No foundation required, as the load is applied directly to the exterior wall
    • Made from steel wire panels with Zn-Al galvanization (350 g/m²)
    • Can be filled with various natural stones or other materials due to its independent cell structure
    • Frost-resistant stones meeting the Los Angeles test EN-1097-2 and with sufficient compressive strength
    • Stones must be larger than the smallest gap between the mesh wires to prevent spillage

Technische Spezifikation
  • Referenznummergabions-wandverkleidung
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Baustelleneinrichtung und Zubehör
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG013000
  • ETIM-NameBuilding materials
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_13_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGabion wall systems
  • OmniClassNummer23-11 17 15
  • OmniClassTitelGabions