Brute FT ® Stand-Kombikessel (BFTCF)
Produkteigenschaften:
- Hoher Kondensationswirkungsgrad von 95 % AFUE
- ASME 30 psi (207 kPa) Betriebsdruck
- ASME-Stempel „H“
- Edelstahl-Feuerrohrwärmetauscher mit Schweißkonstruktion
- Volle Modulation 100 % bis 10 % (10:1 Turndown)
- Elektronische PID-Modulationsregelung
- Große Benutzeroberfläche und Anzeige
- Anschlussbuchse für Kondensatpumpe (max. 2 A)