Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XVers Powered by KOR Type H Hydronic Boiler, 1007H-4007H
Raypak

XVers Powered by KOR Type H Hydronic Boiler, 1007H-4007H

4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Einführung von XVers (unterstützt von KOR)

Angetrieben von Raypaks neuem hocheffizientem Edelstahl-KOR-Feuerrohrwärmetauscher packt XVers + KOR mehr Wärme auf eine kleinere Stellfläche. Hergestellt von hochmodernen Robotermaschinen aus langlebigem Edelstahl, hohe Leistung und langfristige Zuverlässigkeit zeichnen die neuesten XVer von KOR von Raypak aus.

XVers (Powered by KOR) ist in Größen von 1000 bis 4000 MBTUH erhältlich und erweitert unsere zuverlässige XVers-Kesselfamilie.

  • KOR-Wärmetauscher: Hergestellt aus Edelstahl für eine längere Lebensdauer
  • Geringer Platzbedarf: Einer der kompaktesten Brennwert-Feuerrohrkessel auf dem Markt, der problemlos durch eine Standardtür passt
  • Hohe Effizienz: ENERGY STAR-gelistet und Low-NOx-zertifiziert
  • Dynamic Protection™: Die integrierte Selbstschutztechnologie ermöglicht es XVers + KOR, die Durchflussbedingungen kontinuierlich zu überwachen und die Leistung zu optimieren
  • VERSA IC®-Steuerungen: Modulierende Temperatursteuerung, Sicherheitsgrenzen und Zündprogrammierung kombiniert in einer benutzerfreundlichen integrierten Steuerungsplattform
  • Raymote™-Konnektivität: Fernüberwachung, Fehlerbehebung, Diagnose und Steuerung von XVers + KOR mit sofortigem Zugriff auf wichtige Informationen

4 Durch die Tür

Als kürzester Brennwert-Feuerrohrkessel auf dem Markt passen alle XVers + KOR-Modelle problemlos durch eine Standardtür für eine bequeme Installation, selbst wenn sie auf einem Palettenheber angehoben werden. Es ist der einzige 4-MM-Brennwertkessel, der problemlos durch die Tür passt.

In Verbindung bleiben

Bleiben Sie über eine einzige benutzerfreundliche Plattform vollständig mit all Ihren Raypak-Systemen verbunden.

  • Anzeigen und Verwalten von Systemen an mehreren Standorten
  • Erlauben Sie mehreren Benutzern den Zugriff für vollständige Sichtbarkeit und Kontrolle
  • Zugänglich unter raymote.raypak.com oder über die mobile Raymote-App
Spezifikation
    • All models fit through standard doorways
    • Up to 95.7% efficiency at full rate
    • 100% factory fire-tested
    • VERSA IC modulating controller with 7" color touchscreen display
    • Raymote Wi-Fi connectivity with data access, logging, alerts and factory assistance
    • Fault history with full diagnostics and 3D location shown on touchscreen
    • Illuminated display logo on front panel for quick & easy visual of boiler status
    • Maximum outlet water temperature: 200ºF
    • Maximum temperature set-point: 180ºF
    • Built-in flow meter with Raypak's Dynamic Protection prevents unnecessary cycling and extends the life of your heat exchanger
    • Cascade up to 8 boilers in parallel or sequential modulation modes
    • Certified for stainless steel, PVC, CPVC, and Centrotherm polypropylene venting
    • Minimum continuous inlet water temperature: 40ºF
    • Supports variable-speed and/or fixed-speed boiler and system pumps
    • Three pump control: system pump, boiler pump, DHW pump
    • Modbus RTU BMS, BACnet optional. Single BACnet gateway supports up to 8-unit cascade system.
    • Indoor/outdoor construction - standard
    • Limited 10-year heat exchanger warranty
    • Supports primary/secondary and primary piping
    • Freeze protection integrated with VERSA IC
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Low NOx < 20 ppm
    • BAAQMD Rule 9-7-307.1 certified, Low NOx < 30 ppm
    • SJVAPCD Rule 4307 and 4308 propane certified, Low NOx < 30 ppm
    • Proudly assembled in the USA
Technische Spezifikation
  • Referenznummerxvers-kor-type-h
  • ProduktfamilieBoilers & Water Heaters
  • ProduktgruppeHydronic Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas fired condensing boilers
  • Klassifizierung23 52 16
  • Format2014TitelCondensing Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA