Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
Cedar Shake Roofing
    Brava

    Cedar Shake Roofing

    Google-Übersetzung,

    Realistische, naturgetreue Optik von handgespaltenen Zedernschindeln, kombiniert mit der Langlebigkeit von Verbundmaterial.

    Wenn Sie eine Alternative zu Zedernschindeln suchen, sollten die synthetischen Schindeln von Brava ganz oben auf Ihrer Liste stehen. Unsere Polymerschindeln vereinen die natürliche Schönheit und die rustikale Spaltstruktur echter Zedernschindeln mit den herausragenden Vorteilen eines Verbundmaterials. In puncto Qualität und Verarbeitung sind wir unübertroffen. Wir fertigen die besten Verbundschindeln auf dem Markt. (Optionen gemäß Title 24 verfügbar)

    Spezifikation
    • Dimensions

      Length22"
      Width5", 7", 12"
      Thickness1"
      Maximum Exposure10"
      Minimum Keyway3/16" (3/8" Recommended)
      Minimum Sidelap1-1/2"

      Weight

      Weight/Piece (lb.)1.2 (5”); 1.6 (7”); 2.8 (12”)
      Lb./Square321
      Lb./Bundle22.4
      Lb./Pallet1835

      Packaging

      Pieces/Bundle12 (4 each size)
      Bundles/Square14.3
      Bundles/Pallet84
      Squares/Pallet5.86

      Testing Class A

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass A
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      PenetrationPass

      Testing Class C

      WeatherometerPass
      Fire ResistanceClass C
      Impact ResistanceClass 4
      Wind ResistanceAll tiles are manufactured to uphold the highest quality control standards and withstand the harshest of weather conditions. Brava tiles are tested and approved to withstand wind speeds of up to 188MPH with ring shank nails and up to 211MPH with high wind / screw installation.
      Uplift BendPass
      Temperature-CyclingPass
      PenetrationPass

      Code Compliance

      Miami-Dade ApprovedYes
      Florida Building Code Approval (FBC)Yes
      TDI ApprovalYes
      Title 24 / Cool Roof ApprovalTerra Cotta, French Clay, Weathered, Lake Forest colors only
      International Building Code (IBC) CompliantYes
      International Residential Code (IRC) CompliantYes

      Tile, Roofing 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercedar-shake-roofing
    • ProduktfamilieRoofing Products
    • ProduktgruppeCedar Shake
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)22
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)1
    Verwandt
    • HauptmaterialRecycled Polyethylene
    • Sekundär MaterialHart-Polyethylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3.21
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEG020300
    • ETIM-NameBuilding - Roofing materials
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood shakes
    • Klassifizierung07 31 00
    • Format2014TitelShingles and Shakes
    • OmniClassNummer23-13 39 21
    • OmniClassTitelShake Roofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit