Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARV Dining Table - 90x240cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x240cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x240cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x240cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x240cm - Flat pack

    ARV Dining Table - 90x240cm - Flat pack

    Google-Übersetzung,

    Der ARV-Tisch ist ein edles Stück dänischer Handwerkskunst mit einer schlanken, glatten Tischplatte, die die Schönheit und Vielseitigkeit natürlicher Materialien hervorhebt.

    Es wurde von David Thulstrup für das weltberühmte Noma entworfen und verkörpert Stärke und sorgfältige Detailarbeit, was es zu einem Mittelpunkt sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume macht.

    Der Tisch wurde in Dänemark von Brdr. Krüger gefertigt und ist in verschiedenen Eichenausführungen erhältlich – weiß, geölt und geräuchert. Auch individuelle Maßanfertigungen sind möglich. Der Tisch ist so konzipiert, dass er perfekt mit dem ARV-Stuhl harmoniert und so eine harmonische und elegante Ästhetik schafft.

    Spezifikation
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVT2-OWO, AVT2-OOL, AVT2-OFU

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarv-dining-table-90-240
    • Produktfamiliedining tables
    • ProduktgruppeARV dining table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)2400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • OmniClassNummer23-21 23 39 13
    • OmniClassTitelResidential Kitchen and Dining Room Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit