Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack

    ARV Dining Table - 107x180cm - Flat pack

    Google-Übersetzung,

    Der ARV-Tisch ist ein edles Stück dänischer Handwerkskunst mit einer schlanken, glatten Tischplatte, die die Schönheit und Vielseitigkeit natürlicher Materialien hervorhebt.

    Es wurde von David Thulstrup für das weltberühmte Noma entworfen und verkörpert Stärke und sorgfältige Detailarbeit, was es zu einem Mittelpunkt sowohl für Wohn- als auch für Geschäftsräume macht.

    Der Tisch wurde mit Stolz von Brdr. Krüger in Dänemark gefertigt und ist in verschiedenen Eichenausführungen erhältlich – weiß, geölt und geräuchert. Auch eine individuelle Anpassung der Abmessungen ist möglich. Der Tisch ist so konzipiert, dass er sich nahtlos mit dem ARV-Stuhl kombinieren lässt und so eine stimmige und elegante Ästhetik ergibt.

    Spezifikation
    • Wood variations: White Oak, Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: AVT1-OWO, AVT1-OOL, AVT1-OFU

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarv-dining-table-fp-107-180
    • Produktfamiliedining tables
    • ProduktgruppeARV dininig table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)74
    • Breite (mm)107
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 15 11
    • OmniClassTitelResidential Dining Room Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit