Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jari Dining Table E240
Jari Dining Table E240
Jari Dining Table E240
Jari Dining Table E240

    Jari Dining Table E240

    Google-Übersetzung,

    Der in Zusammenarbeit mit OEO Studio entstandene Esstisch Jari ist eine harmonische Verschmelzung japanischer Gelassenheit und dänischer Handwerkskunst.

    Die sanft zulaufenden Beine vermitteln ein Gefühl von Leichtigkeit und verleihen der massiven Tischplatte ein anmutiges, schwebendes Aussehen. Die Balance aus raffinierten Proportionen und natürlichen Materialien spiegelt eine Designsprache wider, die sowohl modern als auch zeitlos wirkt.

    Der Esstisch Jari wurde in der dänischen Werkstatt von Brdr. Krüger gefertigt und passt perfekt in Wohn-, Gastronomie- und öffentliche Räume. Mit seiner eleganten Form und langlebigen Qualität ist er ein vielseitiges Herzstück, das jedem Ambiente Schönheit und Langlebigkeit verleiht.

    Spezifikation
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: JAT3-OOL, JAT3-OFU

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjar-dining-table-e240
    • Produktfamiliedining tables
    • ProduktgruppeJari dining table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)80
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDining tables
    • OmniClassNummer23-21 23 15 11
    • OmniClassTitelResidential Dining Room Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit