Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair
Jari Chair

    Jari Chair

    1.8 von 5 Sternen1.8(22 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Ursprünglich von OEO Studio für das Tokioter Restaurant INUA entworfen, ist der Stuhl mittlerweile ein beliebtes Möbelstück für Essbereiche, in denen Ruhe und Komfort gleichermaßen wichtig sind. Die nahtlose Rückenlehne bietet ein angenehmes Sitzgefühl, während die schlanken, gedrechselten Beine für einen leichten, eleganten Ausdruck sorgen.

    Hergestellt aus massiver europäischer Eiche in der dänischen Werkstatt von Brdr. Krüger mit traditionellen Handveredelungstechniken. Jedes seiner Teile wird mit viel Liebe zum Detail zusammengesetzt, für ein weiches, fühlbares Finish von Hand geschliffen und mit natürlichem Öl behandelt, um das Holz zu schützen und gleichzeitig seinen authentischen Charakter zu bewahren.

    Der Esszimmerstuhl Jari ist in einer Auswahl an Ausführungen und Polsteroptionen erhältlich und ist sowohl zeitlos als auch langlebig.

    Spezifikation
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Seat avaliable in different leather or fabric upholstery options. 

      Reference number: JACA-OOL, JACA-OFU

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjari-chair
    • Produktfamiliechairs
    • ProduktgruppeJari chair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)78
    • Breite (mm)65
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit