Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180
Jari Low Side Table 180

    Jari Low Side Table 180

    Google-Übersetzung,

    Der niedrige Tisch Jari ist ein skulpturaler Ausdruck organischer Eleganz und wurde entworfen, um modernen Inneneinrichtungen sowohl Ruhe als auch Anpassungsfähigkeit zu verleihen.

    Inspiriert von den natürlichen Wellenformen von Steinen, verleihen die fließende Form und die sanft abgerundeten Kanten dem Tisch eine ruhige, zeitlose Präsenz. Die schlanken Beine verjüngen sich elegant und erzeugen einen subtilen Schwebeeffekt, der den organischen Charakter des Tisches unterstreicht.

    Der mit viel Liebe zum Detail in der dänischen Werkstatt von Brdr. Krüger gefertigte und von OEO Studio entworfene Jari Low Table verkörpert die Harmonie aus raffinierter Handwerkskunst und moderner Funktionalität. Er bietet vielseitige Lösungen für Privatwohnungen, das Gastgewerbe und öffentliche Räume und vereint nahtlos Form und Funktion.

    Spezifikation
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: JAJ6-OOL, JAJ6-OFU

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjari-low-180
    • ProduktfamilieCoffee Tables
    • ProduktgruppeJari low
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)80
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)30
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
    • OmniClassNummer23-21 23 15 17
    • OmniClassTitelResidential Coffee Tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit