Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm
Pauline Bar Stool 65cm

    Pauline Bar Stool 65cm

    Google-Übersetzung,

    Der Barhocker Pauline ist ein raffiniertes und vielseitiges Stück, das den Geist des dänischen Modern-Designs der Mitte des Jahrhunderts verkörpert und Handwerkskunst, Funktionalität und zeitlose Ästhetik vereint.

    Der von OEO Studio entworfene Hocker besticht durch seine schlichte und zugleich elegante Konstruktion mit gepolsterter Sitzfläche, Holz- oder Metallbeinen, ist mit oder ohne Rückenlehne und in drei Sitzhöhen erhältlich. Seine schlanke Silhouette und sein dezentes Design machen ihn ideal für den privaten und gastronomischen Bereich – von Küchen über gehobene Restaurants bis hin zu Hotellobbys. Der Hocker lässt sich mit verschiedenen Polsteroptionen individuell gestalten.

    Pauline wird mit Stolz in Dänemark gefertigt und ist nach der Frau von Ernst Krüger, der zweiten Generation der Brüder Krüger, benannt, um ein Erbe durchdachten Designs und außergewöhnlicher Handwerkskunst zu ehren.

    Spezifikation
    • Wood variations: Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: PA65-OOL, PA65-OFU

      Seat available in various leather upholstery options.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpauline-bar-stool-65
    • Produktfamiliestools
    • ProduktgruppePauline stool
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)410
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
    • OmniClassNummer23-21 23 39 13
    • OmniClassTitelResidential Kitchen and Dining Room Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit