Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extra C-Tap | Still | Sprudel
Extra C-Tap | Still | Sprudel
Extra C-Tap | Still | Sprudel
Extra C-Tap | Still | Sprudel
Extra C-Tap | Still | Sprudel
Extra C-Tap | Still | Sprudel
    BRITA

    Extra C-Tap | Still | Sprudel

    Der Extra C-Tap vereint herausragendes Design mit modernster Technologie.

    • Elegant und stilvoll: Die Design-Zapfsäule aus gebürstetem Edelstahl mit Glas-Touch-Panel ist auf der Arbeitsplatte verbaut. Die Technik bestehend aus Filter, Karbonator und Kühler ist unter der Arbeitsplatte zu finden.
    • Dieses Modell spendet ungekühltes oder gekühltes stilles, leicht sprudelndes und sprudelndes Wasser.
    • Die perfekte Ergänzung neben der Kaffeemaschine.
    • Unverwechselbar BRITA: Premium-Zapfsäule, neueste BRITA Filter- und Wasserspendertechnologie sowie fortschrittliche Hygiene- und Sicherheitsfunktionen.
    • Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse: mit optionalem Easy Access Panel (barrierefreier Zugang) und vielem mehr.
    Spezifikation
    • Hygienemerkmal: Standard-Hygienefunktion inkl. ThermalGate™ zur Vermeidung retrograder Kontamination.

      Wassersorten: Ungekühlt still, gekühlt still, gekühlt sprudelnd, gekühlt leicht sprudelnd.

      Kompatibilität mit Easy Acces Panel (EAP): Ja

      Kühlleistung: 85l/h

      Filtersystem: CLARITY Protect - Filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus. ReduziertPFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Zapfhöhe: 330 mm

      Maximale Durchflussmenge: 2l/min stilles Wasser |1,6l/min Sprudelwasser

      Gewicht: Zapfsäule: 1,9 kg | Untertischgerät (Kühler): 38,5 kg

      Abmessungen BxHxT: Kühler: 272 x 490 x 473 mm | Zapfsäule: 134 x 409 x 269 mm

      Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 540 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrita-extra-c-tap-still-sparkling
    • ProduktfamilieWasserspender
    • ProduktgruppeEinbau-Wasserspender
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika