Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extra C-Tap | Still | Sprudel | Heiß mit großem Boiler
Extra C-Tap | Still | Sprudel | Heiß mit großem Boiler
Extra C-Tap | Still | Sprudel | Heiß mit großem Boiler
Extra C-Tap | Still | Sprudel | Heiß mit großem Boiler
Extra C-Tap | Still | Sprudel | Heiß mit großem Boiler
Extra C-Tap | Still | Sprudel | Heiß mit großem Boiler
    BRITA

    Extra C-Tap | Still | Sprudel | Heiß mit großem Boiler

    Der Extra C-Tap vereint herausragendes Design mit modernster Technologie. Er ist optional mit Heißwasser erhältlich.

    • Elegant und stilvoll: Die Design-Zapfsäule aus gebürstetem Edelstahl mit Glas-Touch-Panel ist auf der Arbeitsplatte verbaut. Die Technik bestehend aus Filter, Karbonator, Kühler und Boiler ist unter der Arbeitsplatte zu finden.
    • Fünf Wassersorten: ungekühlt oder gekühlt still, leicht sprudelnd und sprudelnd - plus sofortiges Heißwasser. Der große Boiler eignet sich für Umgebungen, in denen viel heißes Wasser, z.B. für Tee, benötigt wird.
    • Unverwechselbar BRITA: Premium-Zapfsäule, neueste BRITA Filter- und Wasserspendertechnologie sowie fortschrittliche Hygiene- und Sicherheitsfunktionen.
    • Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse: Auswahl zwischen zwei Boilergrößen, optionalem Easy Access Panel (barrierefreier Zugang) und vielem mehr.
    • Die perfekte Ergänzung neben Ihrer Kaffeemaschine
    Spezifikation
    • Hygienemerkmal: Erhältlich als Extra C-Tap TG inkl. der Standard-Hygienefunktion ThermalGate™ oder als Extra C-Tap HP mit der erweiterten Funktion HygienePlus für hygienisch sensible Umgebungen.

      Wassersorten: Ungekühlt still, gekühlt still, gekühlt sprudelnd, gekühlt leicht sprudelnd, heiß.

      Kompatibilität mit Easy Acces Panel (EAP): Ja

      Kühlleistung: 85l/h

      Filtersystem:
      CLARITY Protect - Filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus; reduziert PFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53).
      Wasserspender mit Heißwasserfunktion sind zusätzlich mit dem PURITY C Filter ausgestattet zum Schutz vor Kalkablagerungen.

      Zapfhöhe: 330 mm

      Maximale Durchflussmenge: 2l/min stilles Wasser, 1,6l/min Sprudelwasser, 1,6l/ min heißes Wasser

      Gewicht: Zapfsäule: 1,9 kg; Untertischgerät (Kühler): 38,5 kg, Untertischgerät (Großer Boiler): 7,8 kg

      Abmessungen BxHxT: Kühler: 272 x 490 x 473 mm; Großer Boiler: 230 x 415 x 234 mm, Zapfsäule: 134 x 409 x 269 mm

      Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 540 W

      Maximale Leistungsaufnahme Boiler: 2,1 KW

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrita-extra-c-tap-still-sparkling-hot-lboiler
    • ProduktfamilieWasserspender
    • ProduktgruppeEinbau-Wasserspender
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika