Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Extra I-Tap | Still | Sprudel
Extra I-Tap | Still | Sprudel
Extra I-Tap | Still | Sprudel
Extra I-Tap | Still | Sprudel
    BRITA

    Extra I-Tap | Still | Sprudel

    Der Extra I-Tap verbindet zeitlosen Stil mit bewährter BRITA-Filtertechnologie. Er ist ideal für Unternehmen und den Gesundheitsbereich geeignet.

    • Vier erfrischende Wassersorten für jeden Geschmack: ungekühlt still, gekühlt still, leicht sprudelnd und sprudelnd.
    • Wirksamer Schutz mit der leistungsstarken BRITA ThermalGate™ Desinfektion als Standardfunktion und einem Leckageerkennungssystem.
    • Hervorragende Hygiene durch das optionale BRITA HygienePlus-System, das sich in hygienesensiblen Umgebungen wie Produktionen und im medizinischen Bereich bewährt hat.
    • Sie haben die Auswahl zwischen einer moderaten (50 l/h) oder einer hohen Kühlleistung (85 l/h) sowie zwischen zwei Zapfsäulen-Höhen, geeignet für Gläser oder Flaschen.
    • Optionales Easy Access Panel (EAP) für einen barrierefreien Zugang zu den Bedienelementen (kann in beliebiger Höhe angebracht werden).
    • Intuitives Glas-Touch-Bedienfeld mit voreinstellbarer Portionierung, dank der Sie eine definierte Wassermenge ausgeben können.
    • Die perfekte Ergänzung neben der Kaffeemaschine.

    Vorteile

    Elegantes Design und hochwertige Materialien (langlebiges Edelstahl). Die Zapfsäule ist in zwei Höhen erhältlich - ideal für Flaschen und Gläser.

    Einfache Portionierung von ungekühltem stillem, gekühltem stillem, sprudelndem und leicht sprudelndem Wasser. Zwei voreingestellte Portionierungen auf Knopfdruck. BRITA-Filter sorgen für exzellenten Wassergeschmack.

    Der Extra I-Tap ist besonders geräuscharm und dank seines Glas-Touch-Bedienfelds intuitiv. Die leistungsstarke BRITA-Filtertechnologie und Kühltechnik sind unter der Arbeitsplatte verborgen.

    Unser Fokus auf Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir aktiv die negativen Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren - weltweit. BRITA Wasserspender produzieren bis zu siebenmal weniger CO2 als herkömmliches Flaschenwasser.

    Alles aus einer Hand: Qualifizierte Servicetechniker von BRITA installieren und warten den Wasserspender. Ein umfangreiches Angebot an Zubehör und Finanzierungsoptionen ergänzt das System.

    Spezifikation
    • Hygienemerkmale: Erhältlich als Extra I-Tap TG inkl. der Standard-Hygienefunktion ThermalGate™ oder als Extra I-Tap HP mit der erweiterten Funktion HygienePlus für hygienisch sensible Umgebungen.

      Wassersorten: Ungekühlt still, gekühlt still, gekühlt sprudelnd, gekühlt leicht sprudelnd.

      Easy Acces Panel (EAP) kompatibel: Ja

      Kühlleistung: Erhältlich in 2 Varianten- für moderaten Verbrauch mit 50l/h oder für hohen Verbrauch mit 85l/h.

      Filtersystem TG Version: CLARITY Protect - Filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus.

      Filtersystem HP Version: CLARITY Protect und zusätzlich CLARITY Safe X3 - Filtert 99,99999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus. BRITA Wasserspender mit HygienePlus garantieren die Einhaltung der strengsten Trinkwassernormen einschließlich der EU-Richtlinie 2020/2184 und der deutschen TrinkwV. 
      ReduziertPFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Zapfhöhe: 260mm (kurze Zapfsäule) oder 330mm (hohe Zapfsäule)

      Maximale Durchflussmenge: 2l/min stilles Wasser |1,6l/min Sprudelwasser

      Gewicht: Zapfsäule: 2,5 kg | Untertischgerät (Kühler): 38,5 kg

      Abmessungen BxHxT: Kühler: 272 x 490 x 473 mm | Kurze Zapfsäule: 132 x 385 x 216 mm | Hohe Zapfsäule: 132 x 453 x 216 mm

      Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 440 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrita-extra-i-tap-still-sparkling
    • ProduktfamilieWasserspender
    • ProduktgruppeEinbau-Wasserspender
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika