Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fill Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Fill Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Fill Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
Fill Pro Auftischgerät | Still | Sprudel
    BRITA

    Fill Pro Auftischgerät | Still | Sprudel

    Wasserspender mit hoher Kühlleistung und vier Wassersorten für die Versorgung von Hotels, Restaurants und Unternehmen.

    • Besonders leistungsstark, hohe Zapfleistung über das Eisbank-Kühlsystem - ideal für eine kontinuierliche Flaschenbefüllung.
    • Vier Wassersorten - ungekühlt & gekühlt, still, sprudelnd und leicht sprudelnd - je nach individuellem Geschmack.
    • Flexible Installation als Thekengerät oder freistehendes Gerät aus gebürstetem Edelstahl in stark frequentierten Bereichen wie beispielsweise Kantinen.
    • TwinFilling verdoppelt die Service-Effizienz durch gleichzeitiges Befüllen von zwei Flaschen oder Gläsern. Für eine problemlose Wasserversorgung in hochfrequentierten Restaurants, Bars, Hotels, auf Veranstaltungen und Konferenzen.
    • SmoothFinishing füllt Flaschen und Gläser elegant und automatisch ohne Überlaufen. Sie drücken einfach den Knopf und können sich in der Zwischenzeit einer anderen Aufgabe widmen.

    Vorteile

    BRITAs leistungsstärkster Wasserspender mit Hochleistungs-Eisbankkühlung wurde speziell für die schnelle Befüllung von zwei Flaschen oder zwei Gläsern gleichzeitig in stark frequentierten Bereichen entwickelt.

    Elegante Zapfanlage mit versteckt verbauter Technik (Kühlung, Filter, Schläuche etc.).

    Einfache Positionierung und präzise Befüllung von Flaschen dank Tropfschalenstiften und genaue Portionierung ohne einen Tropfen Wasserverschwendung.

    Umweltbewusst in die Zukunft: Der Umstieg von herkömmlichem Flaschenwasser auf einen BRITA Wasserspender senkt die CO2-Emissionen um bis zu 86 % und verhindert die Herstellung von 4 Milliarden Plastikflaschen pro Jahr.

    Spezifikation
    • Hygienemerkmal: Der Fill Pro ist mit der Standard-Hygienefunktion inkl. ThermalGate™ zur Vermeidung retrograder Kontamination ausgestattet.

      Wassersorten: Ungekühlt still, gekühlt still, gekühlt sprudelnd, gekühlt leicht sprudelnd

      Kühlleistung: 120l/h

      Filtersystem TG Version: CLARITY Protect - Filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus und reduziertPFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53).

      Zapfhöhe: 345 mm

      Maximale Durchflussmenge: 2 l/min (Durchflussmenge für ungekühltes stilles Wasser kann je nach Wasserdruck vor Ort abweichen)

      Gewicht: 42 kg

      Abmessungen BxHxT: 401 x 544 x 563 mm

      Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 529 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrita-fill-pro-countertop-still-sparkling-copy
    • ProduktfamilieWasserspender
    • ProduktgruppeAuftisch-Wasserspender
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika