Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top Compact Auftischgerät | Still | Sprudel
Top Compact Auftischgerät | Still | Sprudel
    BRITA

    Top Compact Auftischgerät | Still | Sprudel

    Der kompakte, energiesparende und nachhaltige Wasserspender für kleine-moderate Verbräuche. Erhältlich als Auftisch- oder Standgerät. Der Top Compact fügt sich besonders flexibel in Umgebungen wie Personalküchen, Lounges, Konferenzräume und Lobbys ein.

    • Drei Wassersorten: ungekühltes stilles Wasser, gekühltes stilles Wasser und gekühltes Wasser mit Kohlensäure für konstanten Trinkgenuss.
    • Ihr Wasserspender als perfekte Ergänzung neben Ihrer Kaffeemaschine.
    • Bewährte BRITA Filtertechnologie bewahrt Mineralien im Wasser, reduziert Chlor und Metalle und entfernt grobe Partikel sowie Bakterien und Zysten.
    • Hygiene und Sicherheit immer im Blick mit der leistungsstarken BRITA ThermalGate™ als Schutz vor retrograder Verkeimung und einer serienmäßigen Leckageerkennung.
    • Energieeffizient und nachhaltig - niedriger Stromverbrauch und natürliches Kältemittel R600a sparen Energie und schonen die Umwelt.
    • Kompaktes Design - zum Aufstellen auf der Theke oder freistehend (mit Unterschrank). Die Zapfhöhe von 30 cm ist ideal für Gläser, Flaschen oder Karaffen.

    Vorteile

    Kleiner CO2-Fußabdruck, geringe Betriebskosten.

    Geringer Platzbedarf: Auch auf engstem Raum einsetzbar als Thekengerät oder freistehend mit optionalem Unterschrank.

    Praktische Höhe: Top Compact hat eine Zapfhöhe von 30 cm, ideal zum Befüllen von Gläsern sowie den meisten Flaschen und Karaffen.

    Mit einer Auswahl an ungekühltem stillem, gekühltem stillem oder gekühltem kohlensäurehaltigem Wasser bleiben Ihre Mitarbeiter und Besucher stets gut versorgt.

    Programmierbare Portionierung: Mit nur einem Knopfdruck gibt der Wasserspender automatisch eine vordefinierte Wassermenge für Trinkgläser oder Flaschen aus.

    Einstellbare Wassertemperatur: Die Wassertemperatur kann während der Installation auf eine von vier Stufen (zwischen 4 °C und 10 °C) eingestellt werden.

    Zuverlässige Hygiene durch die leistungsstarke ThermalGate™-Funktion (thermische Desinfektion), die den Wasserspender vor Verunreinigungen durch äußere Einflüsse (z. B. Husten oder Berührungen) schützt.

    Spezifikation
    • Hygienemerkmal: Der Top Compact ist mit der Standard-Hygienefunktion inkl. ThermalGate™ zur Vermeidung retrograder Kontamination ausgestattet.

      Wassersorten: Ungekühlt still, gekühlt still, gekühlt sprudelnd

      Kühlleistung: 15l/h

      Filtersystem TG Version: CLARITY Protect - Filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus, ReduziertPFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53)

      Zapfhöhe: 300mm mit Tropfschale | 330mm ohne Tropfschale

      Maximale Durchflussmenge: 2l/min

      Gewicht: 16 kg

      Abmessungen BxHxT: 264 x 382 x 436 mm

      Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 117 W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrita-top-compact-ct-still-sparkling-copy
    • ProduktfamilieWasserspender
    • ProduktgruppeAuftisch-Wasserspender
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)382
    • Breite (mm)264
    • Tiefe (mm)436
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011779
    • ETIM-NameWatercooler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCold drink dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Belgien
    Deutschland
    Frankreich
    Irland
    Luxemburg
    Niederlande
    Österreich
    Schweiz