Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Top Compact Standgerät | Still | Sprudel
BRITA

Top Compact Standgerät | Still | Sprudel

Der kompakte, energiesparende und nachhaltige Wasserspender als Standgerät. Ideal für Umgebungen mit kleinem-moderatem Verbrauch wie Personalküchen, Lounges, Konferenzräume und Lobbys.

  • Drei Wassersorten: ungekühltes stilles Wasser, gekühltes stilles Wasser und gekühltes Wasser mit Kohlensäure für konstanten Trinkgenuss.
  • Die perfekte Ergänzung neben Ihrer Kaffeemaschine.
  • Bewährte BRITA Filtertechnologie bewahrt Mineralien im Wasser, reduziert Chlor und Metalle und entfernt grobe Partikel sowie Bakterien und Zysten.
  • Hygiene und Sicherheit immer im Blick mit der leistungsstarken BRITA ThermalGate™ als Schutz vor retrograder Verkeimung und einer serienmäßigen Leckageerkennung.
  • Energieeffizient und nachhaltig - niedriger Stromverbrauch und natürliches Kältemittel R600a sparen Energie und schonen die Umwelt.
  • Kompaktes Design - zum Aufstellen auf der Theke oder freistehend (mit Unterschrank). Die Zapfhöhe von 30 cm ist ideal für Gläser, Flaschen oder Karaffen.

Vorteile

Kleiner CO2-Fußabdruck, geringe Betriebskosten.

Geringer Platzbedarf: Auch auf engstem Raum einsetzbar als Thekengerät oder freistehend mit optionalem Unterschrank.

Praktische Höhe: Top Compact hat eine Zapfhöhe von 30 cm, ideal zum Befüllen von Gläsern sowie den meisten Flaschen und Karaffen.

Mit einer Auswahl an ungekühltem stillem, gekühltem stillem oder gekühltem kohlensäurehaltigem Wasser bleiben Ihre Mitarbeiter und Besucher stets gut versorgt.

Programmierbare Portionierung: Mit nur einem Knopfdruck gibt der Wasserspender automatisch eine vordefinierte Wassermenge für Trinkgläser oder Flaschen aus.

Einstellbare Wassertemperatur: Die Wassertemperatur kann während der Installation auf eine von vier Stufen (zwischen 4 °C und 10 °C) eingestellt werden.

Zuverlässige Hygiene durch die leistungsstarke ThermalGate™-Funktion (thermische Desinfektion), die den Wasserspender vor Verunreinigungen durch äußere Einflüsse (z. B. Husten oder Berührungen) schützt.

Spezifikation
  • Hygienemerkmal: Der Top Compact ist mit der Standard-Hygienefunktion inkl. ThermalGate™ zur Vermeidung retrograder Kontamination ausgestattet.

    Wassersorten: Ungekühlt still, gekühlt still, gekühlt sprudelnd

    Kühlleistung: 15l/h

    Filtersystem TG Version: CLARITY Protect - Filtert 99,999 % der Bakterien und 99,95 % der Zysten heraus und reduziertPFAS um mehr als 99% (NSF/ANSI Standard 53)

    Zapfhöhe: 300mm mit Tropfschale | 330mm ohne Tropfschale

    Maximale Durchflussmenge: 2l/min

    Gewicht des Wasserpenders: 16 kg | Unterschrank: 16kg | Optionale Bodenplatte für mehr Stabilität: 7kg

    Abmessungen BxHxT: 264 x 1292 x 436 mm

    Maximale Leistungsaufnahme Kühler: 117 W

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbrita-top-compact-freestanding-still-sparkling-copy-copy
  • ProduktfamilieWasserspender
  • ProduktgruppeWasserspender Standgeräte
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Belgien
Deutschland
Frankreich
Irland
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Schweiz